Publier vos produits
GOTLAND L Ventilateur blanc
GOTLAND L Ventilateur blanc
GOTLAND L Ventilateur blanc
GOTLAND L Ventilateur blanc

    GOTLAND L Ventilateur blanc

    GOTLAND est un long ventilateur de plafond blanc idéal pour les espaces de 17'6 à 28m2. D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande avec programmateur. Il dispose de 6 vitesses réglables. GOTLAND a une fonction inversée et peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33446

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3446

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 250

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 710

      Volume Box Ind. Chalut: 0.032021

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.3

      PCS: 25

      Poids net élément consolidé: 3.383

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans