Publier vos produits
MINI MALLORCA Ventilateur blanc
MINI MALLORCA Ventilateur blanc
MINI MALLORCA Ventilateur blanc
MINI MALLORCA Ventilateur blanc

    MINI MALLORCA Ventilateur blanc

    MINI MALLORCA est la version réduite du ventilateur MALLORCA, idéale pour ventiler des pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois MDF finition réversible blanc/érable. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 10-21-41W et 80-145-180 tours par minute selon la vitesse. MINI MALLORCA est un ventilateur de plafond conçu pour répondre aux besoins de différentes pièces. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33603

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776079625

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Série: 3365

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 235

      Longueur: 1070

      Profondeur: 1070

      Diamètre total: 1070

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 10-21-41

      RPM: 80-145-180

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 255

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 505

      Volume Box Ind. Chalut: 0.027043

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5

      PCS: 30

      Poids net élément consolidé: 4,50

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33603_-_mini-mallorca-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans