Publier vos produits
MINI ICARIA S Ventilateur blanc
MINI ICARIA S Ventilateur blanc
MINI ICARIA S Ventilateur blanc
MINI ICARIA S Ventilateur blanc

    MINI ICARIA S Ventilateur blanc

    MINI ICARIA est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage aux lignes modernes, idéal pour les pièces de moins de 13 m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanche et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 101,09 m3 min / 3568 CFM. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33698

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776116160

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3369

      Diffusor material: Verre

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 8W

      Hertz: 50Hz

      Source de lumière: E14

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 2

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17461

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 405

      Longueur: 1070

      Profondeur: 1070

      Diamètre total: 1070

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 160

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 16-24-35

      RPM: 135-175-210

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 252

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 250

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 540

      Volume Box Ind. Chalut: 0.03402

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

      PCS: 24

      Poids net élément consolidé: 5.8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33698_-_mini-icaria-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans