Publier vos produits
SAMOS L Ventilateur blanc

SAMOS L Ventilateur blanc

SAMOS est un long ventilateur de plafond blanc idéal pour les espaces de 17'6 à 28m2. D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande. Il dispose de 6 vitesses réglables. SAMOS a une fonction inverse.
Spécification
  • Référence: 33729

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776231467

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 3729

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 355

    Longueur: 1300

    Profondeur: 1300

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-10-17-23-31

    RPM: 104-130-160-196-214-236

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 765

    Volume Box Ind. Chalut: 0.052785

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.4

    PCS: 20

    Poids net élément consolidé: 3.52

Spécifications techniques
  • Réference unique.33729_-_SAMOS-L-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.52
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique