Publier vos produits
MENO L Ventilateur blanche

MENO L Ventilateur blanche

Ventilateur de plafond extra long idéal pour les espaces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en aluminium et pales en bois ABS blanc. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. MENO a une fonction inversée et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33782

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 1350

    Profondeur: 1350

    Diamètre total: 1350

    Diamètre fleuron: 150

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 5

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

    Volume Box Ind. Chalut: 0.058988

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.08

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 4.9856

Spécifications techniques
  • Réference unique.33782_-_MENO-L-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4.9856
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique