Publier vos produits
HEYWOOD L Ventilateur noir SMART
HEYWOOD L Ventilateur noir SMART
HEYWOOD L Ventilateur noir SMART

    HEYWOOD L Ventilateur noir SMART

    HEYWOOD L est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Il convient aux toits en pente. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-33, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33809WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776326965

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: HEYWOOD L Ventilateur noir SMART

      Product Description: HEYWOOD L est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Il convient aux toits en pente. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-33, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3809

      Body material: Acier

      Blade material: Bois

      Body finish: Noir

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 243

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.038412

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.9

      Poids net élément consolidé: 5,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33809WP_-_HEYWOOD-L-Black-fan-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique