Publier vos produits
Kit de lumière blanc pour PUNT

Kit de lumière blanc pour PUNT

Complément de lumière blanche pour le ventilateur de plafond PUNT. Sa source d'éclairage est de 18W LED incluse.
Spécification
  • Référence: 33814L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351424

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: Kit de lumière blanc pour PUNT

    Product Description: Complément de lumière blanche pour le ventilateur de plafond PUNT. Sa source d'éclairage est de 18W LED incluse.

    Série: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    Puissance max. (W): 18

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 723

    Plage K ajustable: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002436

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.6

    Poids net élément consolidé: 0,45

Spécifications techniques
  • Réference unique.33814L_-_Light-kit-white-for-PUNT
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique