Publier vos produits
MINI PUNT S LED Ventilateur blanc DC

MINI PUNT S LED Ventilateur blanc DC

MINI PUNT S est un ventilateur de plafond qui intègre un kit de lumière blanche avec des pales blanches, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33820-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357389

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MINI PUNT S LED Ventilateur blanc DC

    Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond qui intègre un kit de lumière blanche avec des pales blanches, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3319

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 944lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 85

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 263

    Diamètre total: 900

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 120

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 3-5-7-12-18-26

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.6

    Poids net élément consolidé: 3.3

Spécifications techniques
  • Réference unique.33820-1TW_-_MINI-PUNT-S-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique