Publier vos produits
HEYWOOD M Récepteur Smart Fan

HEYWOOD M Récepteur Smart Fan

Accessoire qui permet de convertir les ventilateurs HEYWOOD M se terminant par WP en ventilateurs SMART FAN.
Spécification
  • Référence: 34150-33

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327122

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: ACCESSOIRES

    Commercial Description: HEYWOOD M Récepteur Smart Fan

    Product Description: Accessoire qui permet de convertir les ventilateurs HEYWOOD M se terminant par WP en ventilateurs SMART FAN.

    Série: 76

    Body material: PC

    Body finish: Gris

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 40

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00048

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.142

    Poids net de la boîte individuelle (KG): 0.102

    Poids net élément consolidé: 0,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.34150-33_-_HEYWOOD-M-Smart-Fan-receiver
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique