Publier vos produits
Récepteur SMART FAN

Récepteur SMART FAN

Accessoire qui permet de convertir les ventilateurs JUST FAN, ETERFAN, MINI ETERFAN, TUBE FAN, MINI TUBE FAN, DECO FAN et COPPER FAN qui se terminent par WP en ventilateurs SMART FAN.

  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Puissance maximale de gestion du moteur : 55 W
  • Type de contrôle du moteur : Inverseur
  • Contrôle de l'éclairage : Tension d'alimentation principale gérée par TRIAC.
  • li>
  • Puissance maximale gérable de la lumière : 60 W
  • Récepteur RF : 315 MHz et 433,92 MHz
  • Communication intelligente Bluetooth et WiFi 2,4 GHz
Spécification
  • Référence: 34150

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 76

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 40

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00048

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.142

    Poids net de la boîte individuelle (KG): 0.102

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.102

Spécifications techniques
  • Réference unique.34150_-_SMART-FAN-receiver
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.102
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique