Publier vos produits
KAUAI XXL Ventilateur marron
KAUAI XXL Ventilateur marron
KAUAI XXL Ventilateur marron

    KAUAI XXL Ventilateur marron

    KAUAI est un long ventilateur de plafond marron idéal pour les espaces à partir de 28 m2. D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande avec programmateur. Il dispose de 6 vitesses réglables. KAUAI a une fonction inverse.
    Spécification
    • Référence: 34200A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250444

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3421

      Blade material: Bois

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 480

      Longueur: 2400

      Profondeur: 2400

      Diamètre total: 2400

      Diamètre fleuron: 150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 5

      W: 13-17-20-35-54

      RPM: 79-86-93-110-126

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 440

      Volume Box Ind. Chalut: 0,100724

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.8

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 8.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans