Référence: 34277
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776352971
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: KLIM M Ventilateur noir/noyer
Product Description: KLIM M est un ventilateur de plafond noir conçu par Faro Lab doté d'un moteur DC ultra-compact idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m2. Les pales en bois de noyer foncé de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3429
Body material: Acier
Blade material: Bois
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 336
Diamètre total: 1250
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 90-119-144-170-192-220
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.038437
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.5
Poids net élément consolidé: 3,20