Publier vos produits
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Traduit par Google,
Mitigeur de douche monocommande avec set de douche
Spécification
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Spécifications techniques
  • Réference unique.3988400
  • Famille de produitsTap Fittings
  • Groupe de produitsGADEA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures