Publier vos produits
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Galindo
    Archivé

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Galindo Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Spécification
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P3179310
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Lightning Protection
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures