Publier vos produits
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 sur 5 étoiles4.6(37 Avis)
    Traduit par Google,

    L'ascenseur vertical Genesis OPAL transporte facilement les passagers sur de courtes distances verticales, pour des applications telles que les scènes et les porches. Les parois de la plate-forme, la porte de la plate-forme et la rampe pliante automatique en option se déplacent avec la plate-forme créant une barrière de sécurité autour du passager.

    L'OPAL a une capacité de poids de 340 kg (750 lb) et peut fournir un accès jusqu'à 1600 mm (63 "). Idéal pour les applications intérieures et extérieures tout en offrant une solution d'accessibilité économique

    Spécifications techniques
    • Réference unique.genesis-opal-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsVertical Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord