Publier vos produits
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts

    Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le modèle Genesis Shaftway est un élévateur pour fauteuil roulant à plate-forme verticale. par d'autres aux spécifications de Garaventa Lift Le modèle Shaftway peut être conçu pour se fondre et compléter la conception du bâtiment à une fraction du coût d'un ascenseur.

    Les composants des modèles Shaftway se composent d'un mât d'entraînement, d'une plate-forme pour passagers, de portes/portails, de postes d'appel et de commandes de plate-forme.

    Le modèle Genesis Shaftway convient aux projets commerciaux ou résidentiels et peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.genesis-shaftway-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsVertical Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts