Publier vos produits
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

Traduit par Google,
• Installation flexible • Exemple d'installation au sol / Exemple d'installation au plafond • Double oscillation automatique • Moteur de ventilateur CC haute puissance • Conception compacte
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ABHA024-030HTBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)1390
  • Profondeur (mm)705
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment