Publier vos produits
FUJITSU VRF ARXD018HLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD018HLAH

Traduit par Google,

• Design fin

• Prise d'air

• Large plage de pressions statiques

• Kit de grille à persiennes automatique (en option)

• Filtre (accessoire)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD018HLAH / 5.6kW / 6.3kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXD018HLAH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)620
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment