Publier vos produits
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min

    Traduit par Google,
    Croma Douche de tête 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    Spécification
    • Surfaces: - 26465000 Chrome - 26465310 Brushed Red Gold - 26465820 Brushed Nickel - 26465340 Brushed Black Chrome - 26465990 Polished Gold Optic - 26465140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26465000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures