Publier vos produits
AW ANGLED NARROW WRAP

AW ANGLED NARROW WRAP

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit une distribution uniforme de la lumière vers le bas et un éclairage latéral subtil.
  • La lentille en acrylique diffusant améliore l'uniformité et minimise l'éblouissement.
  • Le passage câblé est accessible sans outil.
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Diverses options de montage pour applications en surface ou suspendues
  • Haute performance jusqu'à 143 lm/W
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Compatible avec les DLC
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aw-anglednarrowwrap
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsWraps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures