Publier vos produits
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

Traduit par Google,
H-Shield est un panneau d'isolation de toiture rigide composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue de parements renforcés de fibres (GRF) sur chaque face. La technologie ReadyFlash® est intégrée de série à H-Shield, avec un parement clair sur une face et foncé sur l'autre. L'installateur peut ainsi optimiser le temps de séchage de l'adhésif en choisissant la couleur du parement. Ce panneau est disponible en formats 122 x 122 cm, 122 x 244 cm et NOUVEAU format 122 x 366 cm, avec des épaisseurs de 25 à 114 mm. L'option Polyiso Eco Ready (5 % de biofibres) est disponible pour les épaisseurs de 51 et 66 mm. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes