Publier vos produits
Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide incliné Hunter Tapered H-Shield est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue d'un parement renforcé de fibres sur ses deux faces. Conçu pour favoriser un drainage optimal et prévenir la stagnation d'eau, le panneau Tapered H-Shield est disponible en deux niveaux de résistance à la compression : Grade 2 (20 psi) et Grade 3 (25 psi). Différentes pentes sont proposées, notamment 1/8″, 1/4″ et 1/2″ par pied. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes