Publier vos produits
M+L MIRROR LOW H 60X100

M+L MIRROR LOW H 60X100

Traduit par Google,

Miroir encadré 60 x 100 cm, réversible

Spécification
  • Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible installation Option

Spécifications techniques
  • Réference unique.T3361
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)26
Liens
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Kg)7.02
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties