Publier vos produits
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Traduit par Google,

    Kubo A Coin Quadrant, 1400 mm, Cabine de Douche Rectangulaire, 2 Portes Coulissantes, Verre de Sécurité Transparent 6 mm, Revêtement Ideal Clean

    Spécification
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7162
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1368
    • Profondeur (mm)1420
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)47.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers