Publier vos produits
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Traduit par Google,

    Porte de Niche Magnum 1800 mm, Version Gauche, 1 Porte Coulissante, 1 Panneau Fixe, Verre Clair 8 mm, Ideal Clean, Finition Argent.

    Spécification
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9659
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1998
    • Largeur (mm)1810
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)73
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers