Publier vos produits
5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

Traduit par Google,

Ultra Longue Excursion Très Haute Puissance Dual 18"
Caisson de basses cinéma

Le 5628 est un caisson de basses ventilé à chargement frontal haute puissance et léger abritant deux des woofers exclusifs 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® de JBL. Ce woofer est doté d'un aimant en néodyme, de doubles bobines mobiles et de cône composite ultra robuste pour une excursion élevée et une durée de vie extra longue Le woofer est capable d'une excursion maximale crête à crête de 89 mm (3,5").

Fonctionnalités

  • 2 x 2269H 18" Differential Drive® double bobine mobile double entrefer, transducteurs à aimant néodyme
  • Bruit rose continu de 4 000 watts, capacité de gestion de la puissance maximale de 16 000 watts
  • Excursion ultra longue
  • Grande zone d'aération pour un rendement élevé avec une faible distorsion
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 24 Hz - 155 Hz (2p) / 27 Hz - 1.5 kHz (4p)
    Frequency Response (-10dB): 18 Hz - 1.63 kHz (2p) / 19 Hz - 1.75 kHz (4p)
    Input Modes: Drivers Discrete
    Transducer Power Rating: 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
    Long-Term System Power Rating: 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
    Maximum SPL (1m): 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
    Sensitivity: 95 dB
    Nominal Impedance: 4Ω in parallel-drive mode 2 x 8? in discrete-drive mode
    LF Driver: 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers
    Enclosure: 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
    Input Connector: (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
    Dimensions (H x W x D in vertical orientation): 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in)
    Net Weight (each): 199 lbs (90.5 kg)
    Shipping Weight w/Packaging (ea.): 219 lb (99.5 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 4000 W


Spécifications techniques
  • Réference unique.5628-Ultra-Long-Excursion-Very-High-Power-Dual-18-Cinema-Subwoofer
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers