Publier vos produits
Porte Grand Trafic ouverture anglaise - 1 vantail
Porte Grand Trafic ouverture anglaise - 1 vantail
Porte Grand Trafic ouverture anglaise - 1 vantail
Porte Grand Trafic ouverture anglaise - 1 vantail
    K.LINE

    Porte Grand Trafic ouverture anglaise - 1 vantail

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
    Dormant et ouvrants épaisseur 60 mm, à rupture de pont thermique complète kline, assemblés à coupes d’onglet. Dormant avec possibilité de couvre-joint et tapée rapportés. Ouverture à la française et à l’anglaise. Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. Paumelles en applique ou paumelles à clamer permettant de régler la compression, l’aplomb et la hauteur de l’ouvrant. Fermeture à relevage multipoints avec crochets. Offre d’accessoires complète : ferme portes, anti-panique, crémone pompiers, gâche électrique, ventouse électromagnétique. Large choix de poignées et barres de tirage. Vitrage isolant de 24, 30, 36, 42 ou 48 mm avec intercalaire noir et remplissage argon.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur / couleur à l’extérieur) ou monocoloration. Tous types de vitrages (double ou triple) de 24, 30, 36, 42, 48 mm. Grilles de ventilation. Ferme-porte hydraulique à coulisse (en applique ou encastré). Anti-panique disponible en 1, 2 et 3 points de fermeture (sur les anglaises). Crémone pompier encastrée (sur les anglaises). Gâches électriques (à émission, à rupture et à contact stationnaire 12 et 24 V). Serrure à rouleau. Serrure retour de pêne à clé. Bandeau ventouses électromagnétiques (compatible NF S61-937). Large choix de poignées et barres de tirage laquées ou inox.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klgt-1vt-ang
    • Famille de produitsPortes
    • Groupe de produitsKL-CITY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe