Publier vos produits
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3185 : Les bols angulaires MIENA sont tout aussi filigranes mais avec un look beaucoup plus masculin. Les rayons relativement petits, les contours seulement partiellement arrondis et le couvercle de bonde carré accentuent cet effet – et élargissent le spectre de la famille de bols de la manière la plus élégante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3185
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815