Publier vos produits
KESSEL-Drain Ferrofix 142026.21

KESSEL-Drain Ferrofix 142026.21

Traduit par Google,
Siphon complet composé d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de siphon Corps de siphon pour faible hauteur d'installation Ø 110 Siphon de sol Ferrofix avec bride de raccordement en acier inoxydable AISI 304, pour raccordement au tube SML, avec siphon en acier inoxydable AISI 304. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 70 mm Partie supérieure du lit peu profond en ABS avec membrane d'étanchéité jointe Couvercle de vidange antidérapant 190 × 190 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, antidérapant, classe L 15
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Surface: stained • anti-slip • Lock: inserted • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 10.71 kg • Net weight: 9.721 kg • Height adjustability: 23-40mm • Water seal height: 70 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.142026-21
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet