Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain DN 70, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 70, horizontal, Design cover

Traduit par Google,
Siphon de projet KESSEL-Ecoguss DN 70, horizontal, couvercle design "Le siphon de projet Ecoguss avec bride de raccordement est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un siphon amovible ainsi que d'un joint à lèvre et d'un couvercle de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss Répond aux exigences les plus élevées en matière d'insonorisation, résiste aux fluides agressifs, résiste à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion.Le manchon de sortie est adapté au raccordement à des tuyaux en fonte SML.Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire. " • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 70 • Diamètre extérieur (OD) : 78 • Débit (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Hauteur d'eau d'étanchéité (mm ) : 50 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version emboîture : latéral • Matériau du corps d'évacuation : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : ABS • Type de couvercle : Couvercle design • Conception de grille : Kessel • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Acier inoxydable • Taille de grille, longueur (mm) : 120 • Taille de grille, largeur (mm): 120 • Largeur max. hauteur du plancher (mm) : 16 • Matériau de la jante : acier inoxydable • Longueur de la jante (mm) : 132 • Largeur de la jante (mm) : 132
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.98 kg • Net weight: 1.614 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48378-63
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet