Publier vos produits
KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à double clapet Staufix SWA Avec couvercle à encastrer à carreler sur place Ø 200 Avec plaque d'étanchéité en surface classe A 15 en polymère. Kit d'installation avec couverture au choix. Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 avec deux volets à fermeture automatique, dont l'un peut être verrouillé à la main en tant que fermeture d'urgence. Accessoires : • Profilés d'extension pour installation dans du béton étanche voir page 36 • Kits de transformation voir page 37 Kit d'installation avec couvercle encastré (Possibilité de carrelage sur place dans la plaque de recouvrement). Poids env. 15 kg.
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 720 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 200 • Outside diameter (OD): 200 • Note nominal size: Hydraulics correspond to DN 150 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Spécifications techniques
  • Réference unique.73200-10X
  • Famille de produitsStaufix SWA
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet