Publier vos produits
KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

Traduit par Google,
Station de relevage hybride Ecolift XL Duo Version Duo avec deux pompes Avec un clapet anti-retour motorisé pour les eaux usées sans évacuation 4500-S3 Pour une installation dans une dalle béton ou une installation souterraine extérieure en combinaison avec une section supérieure, voir page 85. Version : • station de relevage anti-retour Ecolift XL Mono / Duo pour raccordement sur sections supérieures Ø 800 mm • entrée / sortie Ø 160 mm • avec unité de commande Comfort Plus • avec un clapet anti-retour motorisé pour les eaux usées sans évacuation ou avec deux clapets anti-retour motorisés pour les eaux usées avec évacuation • Versions 230 V prêtes à brancher Longueur de câble : 10 m Installation : Prise en charge de nappes phréatiques jusqu'à 3 000 mm Remarque : Le tuyau de refoulement doit être raccordé à un tuyau en PE soudé ; dans le cas de la pompe SPF 4500 tuyau de refoulement à raccorder à une chambre de décompression (contacter KESSEL pour toute question). Installation : en combinaison avec section supérieure Ø 800 page 85 Accessoires : pages 89 – 90 avec un passage libre de 40 mm • Capacité de pompage : max. 45 m³/h • Hauteur de pompage : max. 21 m • Capacité nominale (P2) : 3,7 KW par pompe • Puissance absorbée (P1) : 4,5 KW par pompe • Tension de fonctionnement : 400 V • Fréquence nominale : 50 Hz • Courant nominal : 7,4 A • Fusible : 3 x C 25 A • Indice de protection (pompe) : IP68 3mWS/48h • Mode de fonctionnement : S3 • Longueur de câble : 10 m • Hauteur totale : 753 mm
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,245 mm • Width: 1,200 mm • Height: 780 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 135 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 120 mm • Container volume: 65 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Lowest installation variant • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 4500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 45 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 4.2 kW • Power P2: 3.5 kW • Speed: 2,850 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 25 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • Free passage: 40 mm • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 15 mm • Gross weight: 161.764 kg • Net weight: 144.284 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the sewer: slope to the sewer • Backflow protection: Type 3 • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-493 • Declaration of Conformity: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.8741063
  • Famille de produitsEcolift XL Duo
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)753
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet