Publier vos produits
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Traduit par Google,
Chambre de prélèvement Ø 1000 pour installation enterrée (NS 7, NS 10) Couverture classe D • Compatibilité : Pour systèmes de séparation NS 1 – NS 20 et modèles spéciaux • Profondeur d'installation (D) : 1180 – 1630 mm (Autres profondeurs d'installation disponibles sur demande) • Hauteur de chute : 160 mm • Inclus : Ø entrée et sortie ... pour tubes en matière synthétique en : PE-HD (selon EN 12666-1) ; PVC-KG (selon EN 1401-1); PP ou AS. Avec marches d'accès intégrées, avec partie supérieure réglable en hauteur en polymère, avec couvercle classe A/B, D selon EN 124 en fonte étanche aux odeurs, incl. mécanisme de suppression.
Spécification
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.9151015D
  • Famille de produitsClass C sampling device underground
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet