Publier vos produits
Barre de maintien coudée 135° CONTINA
Archivé

Barre de maintien coudée 135° CONTINA

Barre de maintien coudée, angle de 135°, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (L x H x P)
Spécification
  • Barre de maintien coudée, angle de 135°, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (L x H x P)
Spécifications techniques
  • Réference unique.2030032525
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsWash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Profondeur (mm)500
Liens
En rapport
  • Matériel principalMinéral
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins