Publier vos produits
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm
    Lithonplus

    Rainplus LP - Système 10 - épaisseur 12 cm

    Rainplus LP allie esthétique et effet drainant durable. L’aspect fermé de la surface, avec des joints serrés, augmente le confort de marche. Des taquets d’emboîtement garantissent une excellente stabilité horizontale et évite les glissements. Rainplus LP est disponible en deux schémas de pose et résiste au gel et au sel de déverglaçage.
    Spécification
    • Caractéristiques:
      - Forte capacité d’infiltration
      - Largeur des joints stabilisée grâce aux taquets d’écartement
      - Bon confort de marche
      - Résiste au gel et au sel de déverglaçage
      - Traitement anti-tache « B.C.S » possible

      Formats:
      30 x 15 cm
      30 x 30 cm
      40 x 20 cm
      60 x 30 cm
      80 x 40 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rainplus-lp_system-10_12cm
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsPavement
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction