Publier vos produits
Taruga Tec - épaisseur 12 cm
Taruga Tec - épaisseur 12 cm
Taruga Tec - épaisseur 12 cm
Taruga Tec - épaisseur 12 cm
Taruga Tec - épaisseur 12 cm
    Lithonplus

    Taruga Tec - épaisseur 12 cm

    Taruga Tec est conçu pour les exigences les plus élevées. La forme du pavé et les taquets d'écartement de 3 cm assurent un emboîtement idéal ainsi qu'une grande stabilité et résistance. Les forces de cisaillement provoquées par la circulation et le freinage sont absorbées de manière optimale. Un mini chanfrein sur tout le pourtour offre une protection contre l'écaillage des bords et assure un haut niveau de confort pour les véhicules roulant sur la surface. Une pose mécanique est possible.
    Spécification
    • Caractéristiques:
      - Grande stabilité et résistance- Emboîtement idéal- Taquets d'écartement de 3 cm qui optimisent le remplissage des joints- Pose mécanique- Ces pavés se posent sur une très faible pente

      Formats (length x width):
      24 x 24 cm
      24 x 12 cm
      12 x 12 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.taruga-tec_12cm
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsPavement
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction