Publier vos produits
LK 550 AquaMix - Male thread
LK

LK 550 AquaMix - Male thread

Traduit par Google,

LK 550 AquaMix est un mitigeur pour le chauffage de l'eau avec un élément thermostatique qui régule l'alimentation en eau froide afin d'atteindre la température souhaitée. L'auto-circulation est empêchée par un clapet anti-retour installé dans l'alimentation en eau froide - voir sous Accessoires. Les vannes avec filetage mâle M ½" et raccord à compression de 15 mm ont un évent pour une vidange simple des petits chauffe-eau.

Les flèches sur le corps de la vanne indiquent le sens du débit.
KV = eau froide entrante
VV = eau chaude entrante
BV = eau chaude sortante

Lors du montage sur un raccord fileté mâle, l'adaptateur LK 373 est utilisé - voir sous Accessoires.

Lorsqu'elle est montée sur des chaudières/réservoirs de stockage avec chauffe-eau intégrés, la vanne doit être installée avec un certain espace entre la chaudière/réservoir de stockage et la vanne afin de ne pas laisser le fonctionnement de la vanne être affecté par le rayonnement thermique.

Le bouton de la vanne est utilisé pour régler la température d'eau chaude souhaitée dans la plage de 38 °C à 65 °C. La température maximale peut être calibrée comme suit :

Augmentation de la température maximale :
Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers (+). Desserrez la vis et déplacez le bouton sur le côté. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) sans qu'il ne soit engagé. Les ajustements sont effectués par petites étapes. Un ¼ de tour correspond à environ 7 °C. Réinstallez le bouton et vérifiez qu'il s'enclenche avec les dents. Serrez la vis puis tournez le bouton au maximum (+). Max. le calibrage pour augmenter la température est d'un ½ tour.

Réduction de la température maximale :
Faites la procédure en sens inverse. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) et le bouton débrayé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers (+).

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Operating temperature: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_550_aquamix_male_thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING