Publier vos produits
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda

    Outdoor lamp Erda

    Traduit par Google,
    Série de lampes paysagères. Matériau du corps—plastique, couleur—blanc. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP54. Source lumineuse — lampe avec culot E27. Forme sphérique tendance.
    Spécification
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-lamp-Erda
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsErda
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps