Publier vos produits
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    Traduit par Google,
    "AERO est une poubelle de recyclage en acier avec un couvercle supérieur en aluminium. Sa ligne simple et épurée s'adapte parfaitement aux gares de transports en commun et aux aéroports. AERO est disponible avec 3 ou 4 conteneurs internes ou avec un compartiment caché pour un extincteur. L'extérieur les graphiques peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client.
    Spécification
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AERO
    • Famille de produitsAERO
    • Groupe de produitsAERO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recycling bins
    • Numéro OmniClass23-27 59 13
    • Titre OmniClassRecycling Bins