Publier vos produits
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

Traduit par Google,
MIFAB® série F1420-C drain de plancher en fonte laquée avec bride d'ancrage, bague de serrage en fonte avec chantepleures primaire et secondaire pour membrane d'étanchéité et standard de 1” (25) d'épaisseur, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) carré, (préciser la finition du matériau) grille de tracteur. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série F1420.)
Spécification
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis