Notre porte de service enroulable coupe-feu isolée offre une protection supérieure partout où une porte coupe-feu isolée homologuée est requise (largeur maximale 24'; hauteur maximale 24'). La porte roulante isolée en acier modèle 635 sert de barrière thermique, idéale pour les applications qui nécessitent une séparation en raison des exigences de contrôle climatique. L'isolation utilisée dans cette porte offre une efficacité énergétique accrue (valeur R de 4,5), un contrôle de la transmission du son (STC 21) et la laine minérale utilisée dans l'insert à lattes répond à l'indice de fumée et de flamme de 5.
Les applications courantes en maçonnerie et hors maçonnerie comprennent : les installations avec des cabines de peinture, les salles de classement, les emplacements de stockage de matériaux, les entrepôts, les murs partagés entre les entreprises, le stockage de documents publics et les bâtiments publics tels que les bibliothèques. La porte coupe-feu isolée modèle 635 est disponible avec des étiquettes UL (FM en option) pour les portes 1-1/2, 3, 4 et surdimensionnées.
Ces portes sont équipées d'un palan mécanique à réarmement automatique (non motorisé) qui permet un test de chute et une réinitialisation faciles de la porte coupe-feu en quelques secondes seulement. Des fusibles sont montés des deux côtés du mur qui se séparent pour fermer automatiquement la porte en cas d'incendie. Des fonctionnalités de sécurité et de protection supplémentaires sont disponibles, notamment : un dispositif de déclenchement temporisé Fire Sentinel®, des voyants de vision FireLite®, des détecteurs de fumée, des klaxons et des flashs.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |