Le modèle de porte roulante en acier 610 est un best-seller éternel pour une bonne raison. Les fonctionnalités standard dépassent la norme de qualité et une myriade d’options permettent une véritable personnalisation. Le modèle 610 est construit avec un rideau en acier galvanisé standard ou un rideau en acier inoxydable ou en aluminium en option. La latte de rideau standard est le profil incurvé attrayant C-187, avec des options de lattes supplémentaires disponibles en version courbée et plate. Les finitions vont de quatre couleurs standard à environ 200 couleurs de revêtement en poudre ou adaptées à vos spécifications. Une multitude d'autres options, notamment le fonctionnement du moteur, les portillons, les ports d'échappement, le montage entre les montants, les serrures à cylindre et les packages d'utilisation spéciale, permettent au 610 de s'adapter à n'importe quel environnement.
Le modèle 610F de sécurité et d'abri anti-tempête est une option spécialisée conçue pour les abris anti-tempête, les écoles et les centres d'opérations d'urgence. Le modèle 610F offre une résistance aux tornades tout en répondant aux exigences élevées de charge de vent et d'impact de la FEMA 361.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |