La porte Thermacore ® AP Door Modèle 850 est conçue pour offrir des performances avancées dans les applications commerciales et industrielles où le contrôle climatique, la durabilité et la facilité d'entretien sont des préoccupations majeures. Ce système de porte sectionnelle en acier présente les valeurs de performance thermique les plus avancées publiées par tous les principaux fabricants américains de portes sectionnelles isolées commerciales de 3".
Les performances avancées du système de porte Thermacore ® AP répondent à la demande d'une efficacité thermique, d'une fiabilité, d'une durabilité et d'une flexibilité de conception accrues. La porte 850 est le choix idéal pour la protection thermique contre la chaleur ou le froid dans les applications intensives, notamment : les bâtiments agricoles, les installations de stockage d'aliments et de boissons, les installations pharmaceutiques, les installations climatisées, les installations de fabrication industrielle, les installations gouvernementales et les quais d'expédition et de réception.
Performances thermiques avancées
Ce système de porte présente les valeurs de performance thermique les plus avancées publiées par tous les principaux fabricants américains de portes sectionnelles isolées commerciales de 3 pouces avec une valeur R* de 26, une valeur U** de 0,038 et un facteur U† installé testé de . 14.
Le Thermacore ® AP 850 présente une construction supérieure avec un profil de 3" d'épaisseur composé d'une isolation en polyuréthane injectée de mousse haute densité sans CFC et sans HCFC. Le noyau isolé en polyuréthane offre les meilleures valeurs d'isolation par pouce carré.
Offrant des efficacités thermiques supplémentaires, le profil de joint à rainure et languette à double barrière (brevets en instance) crée un chemin pratiquement impénétrable pour les fuites d'air (infiltration d'air) entre les sections de porte. Ce profil de joint exclusif sert également de véritable rupture de pont thermique, d'une largeur de 1-3/4", empêchant les peaux avant et arrière de transférer la chaleur ou le froid. Un deuxième pont thermique en PVC empêche également le transfert de chaleur ou de froid aux montants d'extrémité.
Protection périmétrique avancée
La conception périmétrique avancée du système de porte Thermacore ® AP 850 contribue à la performance thermique globale supérieure. Un angle de mur incurvé de conception unique permet un ajustement plus serré du joint de montant en acier à l'angle du mur ; minimisant les fuites d’air sur les côtés du système de porte. Ce système est également doté d'une protection périmétrique avancée de haut en bas offrant un taux d'infiltration d'air‡ à 15 mph de 0,09 cfm/pied carré (1,65 m³/h/m²).
Le joint de linteau assure une étanchéité parfaite en haut de la porte. Le joint d'étanchéité inférieur, doté d'un dispositif de retenue en PVC rigide et d'un joint à bulbe en PVC à double duromètre, bloque les fuites d'air et d'eau à travers la section inférieure. Le joint à bulbe EPDM en option est recommandé pour les conditions météorologiques extrêmes. Notre joint de montant à performance thermique améliorée en attente de brevet combine un clapet étendu et un joint à bulbe dans une conception unique pour compléter la protection périmétrique du système de porte.
Le système de porte Thermacore ® AP offre une classe de transmission du son (STC)†† de 22, minimisant le transfert de bruit à travers et autour de la porte. Plus l'indice STC†† est élevé, meilleure est la protection contre la transmission du son à travers et autour de la porte.
Flexibilité dans la conception
Les sections du système de porte Thermacore ® AP comportent des bandes d'acier continues qui s'étendent sur toute la largeur de chaque section, ce qui permet aux charnières d'être placées n'importe où le long de la section, un placement sans entrave des légères et un montage central plus facile d'un opérateur de chariot. Les options de fonctionnement incluent un palan à chaîne et un opérateur électrique. Les diverses options de fonctionnement et de montage (à gauche ou à droite) offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de l'installation et de l'application.
De nombreuses options, des solutions personnalisées
Le Thermacore ® AP modèle 850 est disponible avec un certain nombre d'options pour répondre aux besoins de chaque application. Les grands panneaux thermiques offrent une visibilité et une transmission de la lumière maximales ; disponible avec des options de vitrage soigneusement choisies qui optimisent les performances thermiques, notamment : verre isolant, verre trempé isolé et polycarbonate multi-parois (transparent, blanc, bronze). Les Lites sont livrés en standard avec un cadre noir, des cadres de couleurs assorties sont également disponibles.
Les options de finition comprennent deux couches de peinture polyester cuite, disponibles en quatre couleurs pour se fondre dans l'esthétique du design de l'installation. Pour les applications ayant des besoins avancés en matière de sécurité et de sûreté, envisagez des verrous supplémentaires, un bord de détection, des photo-yeux et un dispositif de défaillance de câble. Pour les projets à usage intensif, envisagez l’ensemble de ressorts et de composants à cycle élevé. Demandez à votre distributeur Overhead Door™ pour plus d’informations sur les options d’applications spéciales.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |