Lorsque votre projet nécessite une grille à enroulement vers le haut aussi polyvalente et attrayante que robuste et sécurisée, ne cherchez pas plus loin que le modèle 670. Ces grilles constituent un moyen attrayant mais fonctionnel pour sécuriser les zones où l'accès du public doit être restreint, sans bloquer l'air, la lumière ou la vue. Une large gamme d'options fait de ces grilles un choix idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure dans une variété de contextes de vente au détail, industriels et commerciaux.
Flexibilité des choix de rideaux pour répondre aux besoins du travail
Le modèle 670 offre un choix de finitions de rideaux pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles de presque tous les environnements. Le modèle 670 est doté d'un rideau en aluminium, avec des inserts en polycarbonate ignifuge en option. Le motif de rideau standard pour cette porte de comptoir est une configuration en treillis droit, mais vous pouvez opter pour une conception en brique décalée.
Hautes performances, faible entretien
Ces grilles de sécurité sont conçues pour des performances durables et sans problème. L'ensemble de contrepoids comprend des ressorts de torsion hélicoïdaux robustes dans un tube ou un tube en acier pour fournir un service long et fiable. Les guides comportent des bandes d'usure continues pour faciliter l'utilisation et réduire le bruit. Les surfaces sont préfinies en usine pour minimiser la préparation sur le terrain et améliorer la durabilité de la finition. La manivelle ou le moteur électrique en option simplifie encore le fonctionnement de la grille. Un ensemble optionnel pour usage intensif offre une durée de vie prolongée dans les applications nécessitant des cycles de service plus élevés, telles que les parkings et les portes d'accès de service.
Options de sortie d'urgence
Pour les applications dans les bâtiments publics, où des grilles sont utilisées pour sécuriser l'accès aux espaces publics, une issue de secours peut être nécessaire pour éviter tout piégeage en cas d'urgence ou de panne de courant. Les applications telles que les hôpitaux, les écoles, les immeubles de bureaux et les bibliothèques sont idéales pour ajouter cette option de sécurité au système de porte. La sortie de secours permet la sortie en cas d'alarme ou de panne de courant. La porte est déverrouillée et permet donc la sortie. Cette fonctionnalité évite le piégeage et fournit un accès immédiat au personnel d'urgence. Nous proposons deux manières différentes de mettre en œuvre l’option de sortie de secours. Les deux voies répondent aux exigences IBC 1008.1.4.4. Une option est l'option de déverrouillage et de libération automatiques à l'aide d'un système d'opérateur électrique de sortie conçu spécifiquement pour fonctionner avec la sortie de secours Overhead Door™. L'autre option est le déverrouillage automatique et le déverrouillage manuel qui peuvent être actionnés avec les opérateurs commerciaux Overhead Door® standard.
Fonctionnement électrique en option
Ces grilles de sécurité sont disponibles avec un opérateur électrique pour fournir un passage automatique pour une variété d'utilisations commerciales et industrielles, notamment les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques, les bâtiments publics et les parkings. Nos opérateurs commerciaux sont conçus pour travailler avec le modèle 670 afin de garantir un fonctionnement précis, fluide et sûr pour les années à venir. Ces opérateurs sont disponibles avec une variété d'options de sécurité et d'actionneurs qui rendent ces grilles adaptées à presque toutes les applications commerciales ou de vente au détail. Ces options incluent :
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |