Publier vos produits
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL

Traduit par Google,

Le couvercle fendu en option pour le raccord réducteur FRRF126YL est jaune et en plastique ABS. La fonction d'encliquetage permet d'installer et de retirer le couvercle sans outils. Il crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

Spécification
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.63
    Overall Width (mm) - 346.2
    Overall Height (In.) - 2.74
    Overall Height (mm) - 69.6
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 198.4
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberrunner-reducer-cover-FRRF126SCYL
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL