Publier vos produits
LD10 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LD10 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.

Traduit par Google,
Le chemin de câbles de surface Pan-Way® LD est un chemin de câbles monocanal conçu pour acheminer, protéger et dissimuler les câbles de données, voix et vidéo.
  • Pour le routage des données et le câblage basse tension

  • La conception à charnière monobloc permet de poser les câbles

  • Le support adhésif appliqué en usine accélère l'installation

  • FT4 classé CE - Conforme à LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Se termine à l'aide de solutions de boîtiers de sortie à montage en surface ou de boîtiers à montage en surface Panduit® Mini-Com®

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-088
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication