Publier vos produits
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD1096
Panduit

Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD1096

Traduit par Google,

Le gestionnaire de câbles vertical Panduit® Patchrunner® 2 combine capacité haute densité et polyvalence, libérant ainsi un espace au sol précieux. Le gestionnaire entièrement pré-assemblé réduit les coûts globaux et établit la norme pour l'ensemble de l'industrie de la gestion des câbles. Simple face, acier, 52RU, noir, 1 pièce, comprend une porte pleine longueur en métal, à double charnière, à fermeture par pression.

Le gestionnaire de câbles vertical doit consister en une structure métallique avec des doigts de gestion des câbles qui s'alignent sur l'espacement des racks EIA. Les doigts doivent être moulés en plastique et fournir un contrôle intégral du rayon de courbure sur toute la longueur. La dorsale doit avoir des trous de passage pour le câblage d'avant en arrière, avec la possibilité de l'obturer avec une prise.

Le gestionnaire acceptera une porte métallique à charnières à fermeture par pression pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche. Les supports de porte doivent être intégrés au gestionnaire sans assemblage requis. Le gestionnaire doit accepter les bobines de gestion du mou en plastique qui peuvent être repositionnées au besoin.

Le panneau vertical doit pouvoir gérer tous les câbles du rack sans l'aide de passe-câbles horizontaux.

Spécification
  • Key Features and Benefits

    NEW Improved door function “Push-to-close” door design allows for easy operation
    NEW Dual hinged doors are included Doors ship with managers, simplifying ordering process with less packaging waste
    NEW Integrated door brackets No brackets to install; faster installation while reducing labor costs
    NEW Color options Managers and doors are available in black and white
    NEW High Density with increased cable capacity Up to 17% more usable capacity over existing PRV Vertical Managers
    Curved fingers Support cables as they transition to vertical pathway eliminating need for horizontal managers
    Individual fingers Aligns with rack spaces to simplify cable routing changes
    Integral bend radius control Maintains cable bend radius ensuring network performance and system reliability
    Optional snap on vertical retainers Can be placed on fingers to help retain cables in channel for improved cable management and appearance
    Optional slack management spools Organize and manage patch cord slack allowing for standardization of patch cord lengths

Spécifications techniques
  • Réference unique.PR2VFD1096
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)95.88
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL