Publier vos produits
NOE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
NOE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
    Porcher

    NOE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant

    Pack WC "Prêt à poser" avec abattant - Dimension de l'ensemble : 63 x 36 cm Poids : 23,5 kg
    Spécification
    • NOE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0056
    • Famille de produitsNOE
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)765
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)635
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe