Publier vos produits
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545

Traduit par Google,

Calandre en aluminium
5-1/2" de profondeur - Lame horizontale

La grille en aluminium XCD-545 est conçue conformément aux directives ICC 500 (2020), FEMA P-361 (2015) et FEMA P-320 (2014) pour les abris anti-tempête et les pièces sécurisées. Il offre une protection exceptionnelle contre la pression du vent et les impacts de débris produits par les tornades et les ouragans. Le XCD-545 est un assemblage classé UL contre les tempêtes de vent avec une pression de conception de 300 psf et a été testé aux chocs en utilisant des bois 2 x 4 de 15 lb lancés à 100 mph.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.25" (6) horizontal chevron style.

    Screen: 5/8" x 0.050" (15.9 x 1.3) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Factory Finish: Mill

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.57 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 7,575 cfm (3.58 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.FEMA-Grille-5-1-2-Deep-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-XCD-545
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation grilles
  • Code CSI MasterFormat 201410 82 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grilles and Screens
  • Numéro OmniClass23-33 49 23
  • Titre OmniClassGrilles