Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B

Traduit par Google,

1 1/2 heure - Classement dynamique - Clapet coupe-feu
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10D-B utilise des lames de style rideau à courant d'air pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le VFD-10D-B est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un indice de résistance au feu allant jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 44" (914 x 1118)
    Horizontal: 36" x 33" (914 x 838)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 69" (3048 x 1753) or 72" x 117" (1829 x 2972)
    Horizontal: 36" x 34" (914 x 864) or 72" x 16" (1829 x 4067)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 36" x 33" (914 x 838)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10. 2 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10D-B
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord